Menü Keresés

Szerelőpánt 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 25.4 mm
Essentra cikkszám:

10177778

Gyártói cikkszám:

UMS-16-45

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 639,3562 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

63.936 Ft

100 x 639,3562 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Csavar
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Standard UL
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot