Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 17.0 mm PA Szürke

Az univerzális állítható szerelőszíj kapcsos kialakítása lehetővé teszi kábelkötegek lefogását. Csavarral vagy szegeccsel rögzíthető. Az elem poliamid 6 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10116609

Gyártói cikkszám:

012015000201

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 98,5752 Ft
500 - 999 92,1541 Ft
1000 + 71,1794 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

24.644 Ft

250 x 98,5752 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Rögzítés módja Snap In
Talp hossza 18.0 mm
Talpszélesség 14.8 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 15.0 - 17.0 mm
Teljes magasság 23.6 mm
Teljes szélesség 14.8 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Standard RoHs
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot