Menü Keresés

Kábelbilincs #20 50.4 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 50.4 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087336

Gyártói cikkszám:

12886

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 843,6947 Ft
150 - 299 527,3284 Ft
300 + 421,8543 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

42.185 Ft

50 x 843,6947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
használható kábelátmérő 50.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 10.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot