Menü Keresés

Kábelbilincs #18 45.7 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 45.7 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087329

Gyártói cikkszám:

12885

3344 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 306,0624 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

122.425 Ft

400 x 306,0624 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
használható kábelátmérő 45.7 mm
Kompatibilis furatátmérő 10.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot