Menü Keresés

Kábelbilincs 12 30.0 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 30 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087299

Gyártói cikkszám:

12882

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 299 410,9505 Ft
300 - 599 256,8371 Ft
600 + 205,4752 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.548 Ft

50 x 410,9505 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot