Menü Keresés

Kábelbilincs 9 22.8 mm 6.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 22.8 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087275

Gyártói cikkszám:

12880

1538 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 229,5844 Ft
500 - 999 143,4902 Ft
1000 + 114,7922 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.958 Ft

100 x 229,5844 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot