Menü Keresés

Kábelbilincs 5 12.7 mm 6.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 12.7 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087244

Gyártói cikkszám:

12877

4466 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1299 108,2667 Ft
1300 - 2499 67,6544 Ft
2500 + 54,1263 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.827 Ft

100 x 108,2667 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot