Menü Keresés

Kábelbilincs 3 7.6 mm 6.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 25.4 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087220

Gyártói cikkszám:

12875

51400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 86,7256 Ft
1500 - 2999 54,2105 Ft
3000 + 43,3628 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.673 Ft

100 x 86,7256 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot