Menü Keresés

Kábelbilincs 6 15.2 mm 6.0 mm Fekete LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 12.7 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10087053

Gyártói cikkszám:

12848

13600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 151,4611 Ft
1000 - 1999 94,6684 Ft
2000 + 75,7235 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.146 Ft

100 x 151,4611 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
használható kábelátmérő 15.2 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot