Menü Keresés

Telepítőszerszám SHR-08-xxx 9.5 mm 25% Glass Fiber Nylon;PP;POM

Rendezze kábeleit ezzel a praktikus és könnyen használható szervezőeszközzel.
Essentra cikkszám:

10108093

Gyártói cikkszám:

CAT-08-PP-BU

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 750,6855 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

75.069 Ft

100 x 750,6855 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancssárga;fehér
Használja ezzel: SHR-08-6NB;SHR-08-6V0B;SHR-08-PPB
Teljes anyag 25% üvegszál;Polipropilén;Poliacetál
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790
Típus Installation Tool
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot