Menü Keresés

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Kék

Essentra cikkszám:

20122225

Gyártói cikkszám:

1222201

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 290,994 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

72.749 Ft

250 x 290,994 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
Szakítószilárdság 450.0 kg-f
Típus AluLock
Szín Kék
Burkolat anyaga Alumínium
Kábel anyaga Galvanizált acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot