Menü Keresés

Kábelkötegelő 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Poliamid Kék

A fémdetektálható kábelkötegelő fémrészecskéket tartalmazó 6/6-os nylonból és polipropilénből készült. Nem kioldható fejjel rendelkezik. A teljes fémdiszperzió az egész kötegelőt különösen alkalmassá teszi az élelmiszer- és gyógyszeripar számára. Röntgensugárral látható, és a kék szín segíti a felismerést. A HACCP-eljárás részeként használható, és halogénmentes. UL94 tűzveszélyességi besorolással rendelkezik, és -40 °C és +85 °C közötti (folyamatos) üzemi hőmérsékleten működik.
Essentra cikkszám:

10277270

Gyártói cikkszám:

494666

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 299,4996 Ft
500 + 269,5497 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

29.950 Ft

100 x 299,4996 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Kék
Fej típusa Ovális fej
Furattípus No Screw Hole
Speciális tulajdonságok Fémdetektorral érzékelhető
Teljes hossz 377.0 mm
Teljes szélesség 4.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot