10207796
1334562
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 314,498 Ft |
| 1000 + | 174,7265 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevonat | Nem felületkezelt |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Fej típusa | Dupla acélfogazatú fej |
| Fog anyaga | Rozsdamentes acél |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 100.0 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 3.937 in |
| Teljes hossz | 14.173 in |
| Teljes hossz | 360.0 mm |
| Teljes szélesség | 7.5 mm |
| Teljes szélesség | 0.295 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Típus | Cable Tie |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz