Menü Keresés

Kábelkötegelő 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Natúr

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Essentra cikkszám:

10207703

Gyártói cikkszám:

1334551

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 136,9593 Ft
1000 - 9999 76,0903 Ft
10000 + 48,9175 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.696 Ft

100 x 136,9593 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Dupla acélfogazatú fej
Fog anyaga Rozsdamentes acél
Maximális kábelköteg-átmérő 50.0 mm
Teljes hossz 200.0 mm
Teljes szélesség 4.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Cable Tie
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot