Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Natúr

A duplahurkos kábelkötegelő lehetővé teszi, hogy külön hurkokat lehessen kötegelni ugyanazzal a kábelkötegelővel. Hasznos, ha a kábeleket együtt kell vezetni, de csoportonként kell megkülönböztetni őket. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10178218

Gyártói cikkszám:

WIT-DH-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 58,5974 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.860 Ft

100 x 58,5974 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Furattípus No Screw Hole
Kábelköteg átmérőtartománya 47.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Double Loop
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot