Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Fekete

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Essentra cikkszám:

10382042

Gyártói cikkszám:

468984

8800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 60,0761 Ft
1000 - 1999 57,0914 Ft
2000 + 54,0931 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.008 Ft

100 x 60,0761 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Furattípus No Screw Hole
Kábelköteg átmérőtartománya 83.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Double Loop
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot