Menü Keresés

Kábelkötegelő 9.0 mm 760.0 mm 230.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A dupla reteszelésű kábelkötegelő biztonságosabb rögzítést kínál a nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásokhoz. Ugyanezen okból kifolyólag a szerelésük is nehezebb. A jobb eredmény érdekében javasoljuk a 497659 cikkszámú kábelkötegelő pisztoly használatát.
Essentra cikkszám:

10266960

Gyártói cikkszám:

490008

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.220,9636 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

122.096 Ft

100 x 1.220,9636 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes hossz 760.0 mm
Teljes szélesség 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot