Menü Keresés

Kábelkötegelő 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A dupla reteszelésű kábelkötegelő biztonságosabb rögzítést kínál a nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásokhoz. Ugyanezen okból kifolyólag a szerelésük is nehezebb. A jobb eredmény érdekében javasoljuk a 497659 cikkszámú kábelkötegelő pisztoly használatát.
Essentra cikkszám:

10266946

Gyártói cikkszám:

490006

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 88,6628 Ft
1000 - 1999 84,227 Ft
2000 + 79,7911 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.866 Ft

100 x 88,6628 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes hossz 510.0 mm
Teljes szélesség 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot