10310373
900439
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 35.167,7629 Ft |
5 - 9 | 30.771,7769 Ft |
10 + | 26.851,9765 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Teljes anyag | UL94 V-0 polifenilén-szulfid szálakkal |
Eladási egység | Tekercs |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.197 - 0.63 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 5.0 - 16.0 mm |
Névleges belső átmérő | 0.315 in |
Névleges belső átmérő | 8.0 mm |
Teljes hossz | 30.5 m |
Teljes hossz | 100.066 ft |
Tekercs hossza | 100.066 ft |
Tekercs hossza | 30.5 m |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz