10310335
900435
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 16.608,1951 Ft |
| 5 - 9 | 15.163,2828 Ft |
| 10 + | 13.668,5541 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | UL94 V-2 Poliamid 6/6 egyszálas |
| Eladási egység | Tekercs |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 30.0 - 60.0 mm |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1.181 - 2.362 in |
| Névleges belső átmérő | 38.0 mm |
| Névleges belső átmérő | 1.496 in |
| Teljes hossz | 15.2 m |
| Teljes hossz | 49.869 ft |
| Tekercs hossza | 15.2 m |
| Tekercs hossza | 49.869 ft |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz