Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Sorozat szám: SR1732
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Teljes hossz | Belső magasság | Teljes szélesség | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.172,6909 Ft - 1.172,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 1.563,6019 Ft - 1.563,6019 Ft | 77 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 2.122,0421 Ft - 2.122,0421 Ft | 50 Raktáron |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 3.462,2763 Ft - 3.462,2763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 1.358,8563 Ft - 1.358,8563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 1.842,808 Ft - 1.842,808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 2.699,0764 Ft - 2.699,0764 Ft | 50 Raktáron |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 26.154,7329 Ft - 26.154,7329 Ft | 1 Raktáron |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ragasztó
|
||
| 948,3268 Ft - 1.079,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 1.470,5331 Ft - 1.470,5331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 2.093,6808 Ft - 2.093,6808 Ft | 17 Raktáron |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 49.431,1982 Ft - 49.431,1982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Ragasztó
|
||
| 986,5675 Ft - 986,5675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 1.172,6909 Ft - 1.172,6909 Ft | 30 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 1.656,6705 Ft - 1.656,6705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 2.699,0764 Ft - 2.699,0764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Csavar
|
||
| 124.133,597 Ft - 124.133,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Csavar
|
||
| 134.864,3409 Ft - 134.864,3409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Csavar
|
||
| 170.821,0194 Ft - 170.821,0194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Csavar
|
||
| 162.568,6753 Ft - 162.568,6753 Ft | 1 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz