A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Sorozat szám: SR1732
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Teljes hossz | Belső magasság | Teljes szélesség | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.070,285 Ft - 2.070,285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ragasztó
|
||
| 3.377,8305 Ft - 3.377,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ragasztó
|
||
| 1.525,4652 Ft - 1.525,4652 Ft | 77 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ragasztó
|
||
| 1.325,7134 Ft - 1.325,7134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ragasztó
|
||
| 1.797,8614 Ft - 1.797,8614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ragasztó
|
||
| 2.633,2453 Ft - 2.633,2453 Ft | 50 Raktáron |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ragasztó
|
||
| 25.516,8125 Ft - 25.516,8125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ragasztó
|
||
| 1.144,0887 Ft - 1.144,0887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ragasztó
|
||
| 925,1969 Ft - 1.053,3036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csavar
|
||
| 1.434,6665 Ft - 1.434,6665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar
|
||
| 2.042,6154 Ft - 2.042,6154 Ft | 17 Raktáron |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csavar
|
||
| 48.225,5592 Ft - 48.225,5592 Ft | 4 Raktáron |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Ragasztó
|
||
| 2.633,2453 Ft - 2.633,2453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csavar
|
||
| 962,5049 Ft - 962,5049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Csavar
|
||
| 1.144,0887 Ft - 1.144,0887 Ft | 30 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csavar
|
||
| 1.616,2639 Ft - 1.616,2639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csavar
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Ragasztó
|
|||
| 125.662,4892 Ft - 138.225,2168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Ragasztó
|
||
| 57.336,3741 Ft - 61.369,196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Ragasztó
|
||
| 158.603,5857 Ft - 158.603,5857 Ft | 1 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz