Könnyű védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.015,2198 Ft - 2.015,2198 Ft | 28 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 6.457,211 Ft - 6.457,211 Ft | 95 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 172,5292 Ft - 172,5292 Ft | 250 Raktáron |
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 368,9771 Ft - 368,9771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 762,5882 Ft - 762,5882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.735,2114 Ft - 1.735,2114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 5.362,6153 Ft - 5.362,6153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 146,2659 Ft - 172,5292 Ft | 25 Raktáron |
Natúr
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 292,4331 Ft - 292,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.391,5672 Ft - 1.391,5672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 3.572,2428 Ft - 3.572,2428 Ft | 591 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 167,5519 Ft - 167,5519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 196,7918 Ft - 229,776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4.315,4863 Ft - 4.315,4863 Ft | 52 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 292,4331 Ft - 292,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 350,6943 Ft - 410,8013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 797,3542 Ft - 935,3212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8.870,4693 Ft - 8.870,4693 Ft | 52 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 167,5519 Ft - 167,5519 Ft | 16950 Raktáron |
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 229,776 Ft - 229,776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz