Menü Keresés

Önzáró fonott tekercs 14.0 mm 33.0 mm PES

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310540

Gyártói cikkszám:

900458

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.608,1951 Ft
5 - 9 15.229,7172 Ft
10 + 13.784,7923 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.608 Ft

1 x 16.608,1951 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 14.0 - 33.0 mm
Teljes hossz 15.2 m
Névleges belső átmérő 32.0 mm
Tekercs hossza 15.2 m
Eladási egység Tekercs
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-2 poliészter
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot