Menü Keresés

Önzáró fonott tekercs 7.0 mm 20.0 mm PES

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310526

Gyártói cikkszám:

900456

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 23.725,9895 Ft
5 - 9 21.756,737 Ft
10 + 19.692,5748 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.726 Ft

1 x 23.725,9895 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.0 - 20.0 mm
Teljes hossz 30.5 m
Névleges belső átmérő 19.0 mm
Tekercs hossza 30.5 m
Eladási egység Tekercs
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-2 poliészter
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot