A hullámos csőklipszek 20-as és 25-ös méretű Essentra réselt kábelköteg-rendező spirál (SHR sorozat) rögzítésére használhatók; négy különböző szerelési típus; kerek vagy négyszögletes furatba (az elforgás kiküszöbölésére) bepattintható, csavaros rögzítés és öntapadós rögzítés. A rendezőt rögzítő belső borda. A karbantartást lehetővé tevő oldható zár.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Stílus | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025697 | 75,4487 Ft - 75,4487 Ft | 6000 Raktáron |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 83,0093 Ft - 83,0093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 96,3504 Ft - 96,3504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 128,8249 Ft - 128,8249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz