Menü Keresés

Jelölő kábelkötegel 130.0 mm 25.0 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 20 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Essentra cikkszám:

10253458

Gyártói cikkszám:

462676

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 28,712 Ft
1000 - 1999 27,2806 Ft
2000 + 25,8352 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.871 Ft

100 x 28,712 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Furattípus No Screw Hole
Tag Location Fejrész feletti
Pánt szélessége 2.5 mm
Címke hossza 28.0 mm
Címke szélessége 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus 4
Standard HF
Standard UL
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot