Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.085,0759 Ft - 9.985,1599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 8.660,5254 Ft - 28.005,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3.196,5984 Ft - 8.663,7512 Ft | 59 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22.801,4248 Ft - 78.346,7399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 5.909,9748 Ft - 19.075,172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 10269985 | 1.858,4832 Ft - 5.999,6211 Ft | 4 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
| 7.842,7922 Ft - 21.131,8805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 7.025,0591 Ft - 7.025,0591 Ft | 2 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4.497,5113 Ft - 14.556,8073 Ft | 14 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 947,8356 Ft - 3.218,2691 Ft | 2 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.066,4958 Ft - 8.226,834 Ft | 32 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.240,9102 Ft - 14.226,455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19.997,2531 Ft - 57.907,5333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
600.0 kg
600.0 kg
|
||
| 1.505,3638 Ft - 5.136,4429 Ft | 27 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.360,2571 Ft - 7.640,7253 Ft | 36 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz