Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.813,4564 Ft - 4.813,4564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 18.584,8036 Ft - 18.584,8036 Ft | 1 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 3.010,7416 Ft - 8.727,6903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 22.617,7152 Ft - 22.617,7152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.89 in
175.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 23.677,0593 Ft - 23.677,0593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 19.811,4103 Ft - 19.811,4103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 3.939,9831 Ft - 3.939,9831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 1.412,4354 Ft - 1.412,4354 Ft | 3 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5.508,2301 Ft - 5.508,2301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 2.936,4073 Ft - 2.936,4073 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2.824,8848 Ft - 2.824,8848 Ft | 61 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 14.942,1856 Ft - 14.942,1856 Ft | 1 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 11.875,7038 Ft - 37.969,1831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 15.871,4272 Ft - 47.389,5473 Ft | 1 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 6.430,3428 Ft - 6.430,3428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 4.007,1422 Ft - 4.007,1422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 3.906,2893 Ft - 10.219,6033 Ft | 12 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9.216,7624 Ft - 24.115,7062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9.980,0465 Ft - 9.980,0465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 3.308,0927 Ft - 3.308,0927 Ft | 1 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz