Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10340486

Gyártói cikkszám:

1342663

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 241,2405 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

241.241 Ft

1000 x 241,2405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Fejstílus Kerek
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 2.0 mm
Szabványok IP67
Vámtarifaszám 3926909790

A 1342663sz. terméket helyettesíti:

IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG-7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM
Essentra cikkszám: 10559260
Gyártói cikkszám: LTG-199017

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot