Menü Keresés

Csavar integrált tömítéssel M12 20.0 316 Rozsdamentes acél

Csavarok integrált tömítéssel hatlapú fej kialakítással. A tömítőelem közvetlenül a csavarfejre van forrasztva vagy ragasztva és megakadályozza a folyadékok, gázok vagy más anyagok szivárgását. Használható csöveken, szelepeken vagy szivattyúkon, ha megbízható tömítési megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20258610

Gyártói cikkszám:

20258610

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.071,30 Ft
50 - 99 3.257,041 Ft
100 - 199 3.053,476 Ft
200 - 499 2.849,911 Ft
500 + 2.646,346 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.071 Ft

1 x 4.071,30 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 20.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot