Menü Keresés

Csavar integrált tömítéssel M10 20.0 316 Rozsdamentes acél

Csavarok integrált tömítéssel hatlapú fej kialakítással. A tömítőelem közvetlenül a csavarfejre van forrasztva vagy ragasztva és megakadályozza a folyadékok, gázok vagy más anyagok szivárgását. Használható csöveken, szelepeken vagy szivattyúkon, ha megbízható tömítési megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20258535

Gyártói cikkszám:

20258535

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.129,6653 Ft
50 - 99 2.503,7337 Ft
100 - 199 2.347,249 Ft
200 - 499 2.190,7653 Ft
500 + 2.034,2857 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.130 Ft

1 x 3.129,6653 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
l1 20.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot