Menü Keresés

Csavar integrált tömítéssel M8 16.0 303 Rozsdamentes acél

Csavarok integrált tömítéssel hatlapú fej kialakítással. A tömítőelem közvetlenül a csavarfejre van forrasztva vagy ragasztva és megakadályozza a folyadékok, gázok vagy más anyagok szivárgását. Használható csöveken, szelepeken vagy szivattyúkon, ha megbízható tömítési megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20258429

Gyártói cikkszám:

20258429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.405,3327 Ft
50 - 99 1.924,2653 Ft
100 - 199 1.804,0021 Ft
200 - 499 1.683,7337 Ft
500 + 1.563,4663 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.405 Ft

1 x 2.405,3327 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 16.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot