Menü Keresés

Csavar integrált tömítéssel M6 25.0 303 Rozsdamentes acél

Csavarok integrált tömítéssel hatlapú fej kialakítással. A tömítőelem közvetlenül a csavarfejre van forrasztva vagy ragasztva és megakadályozza a folyadékok, gázok vagy más anyagok szivárgását. Használható csöveken, szelepeken vagy szivattyúkon, ha megbízható tömítési megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20258368

Gyártói cikkszám:

20258368

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.145,6674 Ft
50 - 99 1.716,5357 Ft
100 - 199 1.609,249 Ft
200 - 499 1.501,9633 Ft
500 + 1.394,6857 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.146 Ft

1 x 2.145,6674 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 25.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot