Menü Keresés

Csavar integrált tömítéssel M3 12.0 303 Rozsdamentes acél

Csavarok integrált tömítéssel hatlapú fej kialakítással. A tömítőelem közvetlenül a csavarfejre van forrasztva vagy ragasztva és megakadályozza a folyadékok, gázok vagy más anyagok szivárgását. Használható csöveken, szelepeken vagy szivattyúkon, ha megbízható tömítési megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20258061

Gyártói cikkszám:

20258061

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 956,6633 Ft
50 - 99 765,3347 Ft
100 - 199 717,499 Ft
200 - 499 669,6633 Ft
500 + 621,8368 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

957 Ft

1 x 956,6633 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 12.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot