Menü Keresés

Csavar integrált tömítéssel M2 10.0 303 Rozsdamentes acél

Csavarok integrált tömítéssel hatlapú fej kialakítással. A tömítőelem közvetlenül a csavarfejre van forrasztva vagy ragasztva és megakadályozza a folyadékok, gázok vagy más anyagok szivárgását. Használható csöveken, szelepeken vagy szivattyúkon, ha megbízható tömítési megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20257972

Gyártói cikkszám:

20257972

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.080,00 Ft
50 - 99 863,998 Ft
100 - 199 810,002 Ft
200 - 499 756,002 Ft
500 + 702,001 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.080 Ft

1 x 1.080,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2
l1 10.0
A/F 4.0
h1 max 1.6
d2 ±0.05 2.35
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot