Menü Keresés

Imbuszkulcs 5.0 mm Acél

A zinc plated Allen key.
Essentra cikkszám:

10378595

Gyártói cikkszám:

463161

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
90 - 899 174,7669 Ft
900 + 63,1076 Ft
Standard csomagolás: 900

A következő szorzatának a rendelése 90

Teljes ár:

15.729 Ft

90 x 174,7669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Karhossz 20.0 mm
Kulcsméret 5.0 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Fogantyú típusa Z-alakú fogantyú
Price per piece incl VAT 0.4953 GBP
Vámtarifaszám 7318190090
Kulcs típusa Imbuszkulcs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot