20267605
20267605
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 20.324,3478 Ft |
5 - 9 | 19.308,1304 Ft |
10 - 19 | 18.291,913 Ft |
20 + | 17.275,696 Ft |
h1 | 10.7 |
---|---|
h2 | 7.6 |
h3 | 6.1 |
d1 +0.000|-0.050 | 20.0 |
Súly g | 23.0 |
d3 min | 4.1 |
d4 | M2 |
d5 | 4.1 |
Stock d2 | 7.4 |
h4 | 3.0 |
r1 on PCD | M2 at 13.7 |
Max nyomaték Nm | 0.7 |
Tartóerő kN | 1.1 |
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből | 0.1 |
Anyag | Lágyacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz