Menü Keresés

ID Xpansion bilincs 50.0 28.6 Lágyacél

Az ID Xpansion befogó belső furatokkal rendelkező alkatrészek rögzítését és befogását biztosítja a megmunkálási folyamatok során. A szorítófelület a belső ívekhez vagy formákhoz igazodóan marható. Acélból készült, alacsony profillal.
Essentra cikkszám:

20266844

Gyártói cikkszám:

20266844

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 28.093,6174 Ft
5 - 9 26.690,087 Ft
10 - 19 25.282,7217 Ft
20 + 23.879,191 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.094 Ft

1 x 28.093,6174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 28.6
h2 22.2
h3 17.5
d1 +0.000|-0.050 50.0
Súly g 213.0
d3 min 18.0
d4 M10
d5 16.3
Stock d2 27.0
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 39.4
Max nyomaték Nm 60.0
Tartóerő kN 20.0
Tágulás a lazított nyugalmi átmérőből 0.4
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot