20796471
20796471
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 + | 2.747,54 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szerelőnyílás mélyedés | Kerek |
|---|---|
| Rögzítés módja | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Teljes hossz | 3.74 in |
| Teljes hossz | 95.0 mm |
| Teljes vastagság | 0.551 in |
| Teljes vastagság | 14.0 mm |
| Teljes szélesség | 1.969 in |
| Teljes szélesség | 50.0 mm |
| Nyelv anyaga | Zamak ZNAL4CU1 |
| Befejezés | Fekete porszórt |
| Zsanér típusa | HVAC Adjustable Hinge |
| Zárnyelv anyaga | Zamak ZNAL4CU1 |
| A szerelőfuratok száma | 8 |
| Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szerelőfurat átmérő | 4.2 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.165 in |
| Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz