Menü Keresés

HVAC zsanérok 95.0 mm 50.0 mm Krómozott

HVAC Leaf Hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. It can be used for plain and flush mounted heavy doors. Features a 180 degree hinge rotation angle.
Essentra cikkszám:

20796464

Gyártói cikkszám:

20796464

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 2.760,3193 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

138.016 Ft

50 x 2.760,3193 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőnyílás mélyedés Kerek
Rögzítés módja Fastener Nuts, Screw/Bolts
Teljes hossz 95.0 mm
Teljes vastagság 14.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Nyelv anyaga Zamak ZNAL4CU1
Befejezés Krómozott
Zsanér típusa HVAC Adjustable Hinge
Zárnyelv anyaga Zamak ZNAL4CU1
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Szerelőfurat átmérő 4.2 mm
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot