20122881
1222463
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 38,8687 Ft |
| A | 200.0 mm |
|---|---|
| A | 7.874 in |
| B | 2.756 in |
| B | 70.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 0.236 in |
| D | 6.0 mm |
| F | 1.6 mm |
| F | 0.063 in |
| Szakítószilárdság | 20.0 kg-f |
| Típus | SegurLock |
| Eltávolíthatóság | Tear-Off |
| Termék anyaga | PP |
| Záró mechanizmus | Metal Locking Jaw |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz