Menü Keresés

Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Kék

Essentra cikkszám:

20122713

Gyártói cikkszám:

1222391

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 51,5466 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.547 Ft

1000 x 51,5466 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 500.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Szakítószilárdság 35.0 kg-f
Típus Maxi JawLock
Eltávolíthatóság Non Tear-Off
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot