Menü Keresés

Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Kék

A tépőfüles Maxi JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal.
Essentra cikkszám:

20084899

Gyártói cikkszám:

1222385

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 48,7673 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.767 Ft

1000 x 48,7673 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 400.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Szakítószilárdság 35.0 kg-f
Típus Maxi JawLock
Eltávolíthatóság Tear-Off
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot