Menü Keresés

Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polipropilén Narancs

A Mini JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal.
Essentra cikkszám:

20084332

Gyártói cikkszám:

1222333

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 35,2953 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.295 Ft

1000 x 35,2953 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Szakítószilárdság 12.0 kg-f
Típus Mini JawLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Narancs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot