Menü Keresés

Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Zöld

A Mini JawLock egy sima, kerek műanyag szíj fémbetétes rögzítőpofa mechanizmussal.
Essentra cikkszám:

20083892

Gyártói cikkszám:

1222296

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 27,7516 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.752 Ft

1000 x 27,7516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 15.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Szakítószilárdság 12.0 kg-f
Típus Mini JawLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot