Menü Keresés

SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Kék

A SentryLock nagy címkével rendelkezik a nyomtatáshoz. Tüskés szárral rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20085872

Gyártói cikkszám:

1222526

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 27,7516 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.752 Ft

1000 x 27,7516 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Szakítószilárdság 20.0 kg-f
Eltávolíthatóság Non Tear-Off
Típus SentryLock
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Acetal Locking Jaw
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot