Menü Keresés

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Nem lehúzható füllel PP Fehér

Essentra cikkszám:

20122812

Gyártói cikkszám:

1222433

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 34,0906 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.091 Ft

1000 x 34,0906 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 400.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Szakítószilárdság 32.0 kg-f
Eltávolíthatóság Non Tear-Off
Típus PrimeLock
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Egyszerű formázott tömítés
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot