Menü Keresés

AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Zöld

Essentra cikkszám:

20122140

Gyártói cikkszám:

1222166

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,2205 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.221 Ft

1000 x 22,2205 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 200.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Szakítószilárdság 12.0 kg-f
Eltávolíthatóság Tear-Off
Típus AceLock
Termék anyaga PP
Záró mechanizmus Acetal Locking Jaw
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot