Menü Keresés

Húzófüles sapka 20.6 mm 13.0 mm SR 6449 Piros

A piros húzófüles sapka PVC-ből készült, 60-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a fekete változata. Ideális általános védelemhez. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020876

Gyártói cikkszám:

PCZF-0206-013

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 178,8216 Ft
2500 + 85,336 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

44.705 Ft

250 x 178,8216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.6 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot